Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
  • Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C. 1) Standardbohrungen.2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis. * Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen- verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
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
Artikel Menge Drehmoment max. *
[Nm]
Bohrung B+0,03 1)
[mm]
Bohrung max. 2)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Winkel
[Grad]
max. Verlagerung radial
[mm]
max. Verlagerung axial
[mm]
empf. max. Drehzahl
[min -1]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/Rad]
Gewicht
[g]
60151803   2,03831,0112018,22,00,060,35500031516
60151804   2,04831,0112018,22,00,060,35500031516
60151805   2,05831,0112018,22,00,060,35500031516
60151806   2,06831,0112018,22,00,060,35500031516
60151808   2,08831,0112018,22,00,060,35500031516
60152306   3,261237,5142623,42,00,060,36500075534
60152308   3,281237,5142623,42,00,060,36500075534
60152310   3,2101237,5142623,42,00,060,36500075534
60152312   3,2121237,5142623,42,00,060,36500075534
60153108   7,581640,0143431,02,50,100,605000174056
60153110   7,5101640,0143431,02,50,100,605000174056
60153112   7,5121640,0143431,02,50,100,605000174056
60153114   7,5141640,0143431,02,50,100,605000174056
60153116   7,5161640,0143431,02,50,100,605000174056
60153710   10,0102049,7184137,42,50,150,805000288099
60153712   10,0122049,7184137,42,50,150,805000288099
60153714   10,0142049,7184137,42,50,150,805000288099
60153716   10,0162049,7184137,42,50,150,805000288099
60153718   10,0182049,7184137,42,50,150,805000288099
60153720   10,0202049,7184137,42,50,150,805000288099


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn