Werkstoff: Kupplungshälften: Grauguss GG25 (GJL-250), allseitig bearbeitet. Zahnkranz: Polyurethan. Shore-Härte wahlweise 92°A oder 98°A. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C. Bitte beachten: Zwei Kupplungsnaben, ein Zahnkranz und zwei Taper-Spannbuchsen ergeben zusammen eine einbaufertige Kupplung. Alle Einzelteile müssen einzeln bestellt werden. Dadurch können Sie auswählen: - Naben-Ausführung (Montage von Innen oder von Außen). - Härte und Nenn-Drehmoment (wahlweise 92°A oder 98°A). - Buchsengröße (wahlweise unterschiedliche Bohrungsdurchmesser). Ausführung IS: Befestigung der Buchse von Innen. Ausführung AS: Befestigung der Buchse von Außen.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung
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
Artikel Menge GrößeAusführungNenn-Drehmoment 92° Shore
[Nm]
Zahnkranz 92° Shore
[Artikel-Nr.]
Nenn-Drehmoment 98° Shore
[Nm]
Zahnkranz 98° Shore
[Artikel-Nr.]
DH
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
l
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
Buchse
[Nr.]
Buchsen-Bohrung d min./max
[mm]
Drehzahl max. bei V=40m/s
[min -1]
Gewicht Nabenteil ca.
[kg]
60520101   24IS3560509224606050982455556423-181008 9 - 25140000,4
60520102   24AS3560509224606050982455556423-181008 9 - 25140000,4
60520201   28IS95605092281606050982865656623-201108 9 - 28118000,6
60520202   28AS95605092281606050982865656623-201108 9 - 28118000,6
60520301   38IS19060509238325605098388078702315241108 9 - 2895000,9
60520302   38AS19060509238325605098388078702315241108 9 - 2895000,9
60520401   42IS2656050924245060509842959478261626161012 - 4280001,5
60520402   42AS2656050924245060509842959478261626161012 - 4280001,5
60520501   48IS3106050924852560509848105104106392828161512 - 4271002,6
60520502   48AS3106050924852560509848105104106392828161512 - 4271002,6
60520601   55IS410605092556856050985512011896332030201212 - 5063002,8
60520602   55AS410605092556856050985512011896332030201212 - 5063002,8
60520701   65IS6256050926594060509865135115101331935201212 - 5056003,5
60520702   65AS6256050926594060509865135115101331935201212 - 5056003,5
60520801   75IS128060509275192060509875160135144463640251715 - 6547506,9
60520802   75AS128060509275192060509875160135144463640251715 - 6547506,9
60520901   90IS240060509290360060509890200160149523345302020 - 7537509,6
60520902   90AS240060509290360060509890200160149523345302020 - 7537509,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn