Werkstoff: Polyamid. Ab Aussen-Ø 50mm mit Aluminiumbuchse verstärkt. Diese Kunststoffkupplungen bestehen nur aus zwei Teilen, ohne Zwischenring oder Gummipakete. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 ° C. Unempfindlich gegen Kondens- und Spritzwasser, sowie Öl, Fett, Treibstoff, Alkohol und Lauge, jedoch nicht gegen Phenol, Säure und Benzylalkohol. Wartungsfrei. Einmaliges Schmieren der Berührungsflächen mit Fett oder Öl bei der Montage erhöht jedoch die Lebensdauer. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. *S max. darf bei Axial- und Winkelverlagerung nichtüberschritten werden.
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
Artikel Menge Drehmoment max.
[Nm]
d vorgeb.
[mm]
d max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S min.
[mm]
S normal
[mm]
S max.
[mm]
Drehzahlen max.
[min -1]
Gewicht
[kg]
60331000   0,34,910352020121,522,5100000,02
60333200   40,011,832805550342,034,050000,58


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn