Werkstoff: Kupplungshälften aus Magnesium-Legierung. Zwischenstück aus Neopren (schwarz). Besonders geeignet für Pumpenantriebe, wo hohe Drehmomente bei geringen Kupplungsgewichten gefordert werden. Die Kupplungshälften sind aus einer Spezial-Magnesiumlegierung gefertigt. Das Zwischenstück aus Neopren nimmt die Stoßbelastungen elastisch auf. Über die Krempe des Neopreneinsatzes ergibt sich automatisch das richtige axiale Spiel. Gleichzeitig werden die Innenseiten der Kupplungen über die Krempen der Neopreneinsätze abgedichtet. Diese Abdichtungen machen es unnötig, auch bei Einsätzen insbesondere bei staubiger Umgebung die Kupplungen besonders zu schützen. Kein Passungsrost, daher leichte Demontage auch nach längeren Einsätzen. Die Kupplungshälften sind voll elektrisch isoliert. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C.
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
Artikel Menge Nenn-Drehmoment
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
max. Drehzahl
[min -1]
Vorbohrung
[mm]
Bohrungen max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Abst. zwischen Wellenenden min.
[mm]
Abst. zwischen Wellenenden max.
[mm]
Gewicht
[kg]
Ersatz-Zwischenring
[Art.-Nr.]
60302200   38,515023100 -2266665114171,619,00,34603 122 00
60302800   4520019900 -2879745717211,622,00,45603 128 00
60303800   7938015800 -3892887420241,622,00,90603 138 00
60304400   11960014700 -441091027726271,628,61,36603 144 00
60305700   24880011200 -5712012210227311,632,01,80603 157 00
60306400   55915809800 -6415215211441341,635,03,17603 164 00
60307300   131525008600 -7318017513253331,647,65,40603 173 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn