Werkstoff: Stahl. ROBA®-Rutschnaben sind hochwertige Maschinenbauteile. Sie sind vollständig bearbeitet und zinkphosphatiert und somit rostgeschützt. Die Bauweise ist vollkommen geschlossen. Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchslänge (für b max) geliefert. Andere Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen, Passfedernuten und Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeDrehmoment min.
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
Drehz. max.
[min -1]
Spannwerkzeug A
[mm]
Spannwerkzeug a -0,2
[mm]
B
[mm]
b min.
[mm]
b max.
[mm]
Außen-Ø D
[mm]
DN
[mm]
Bohrung im Rad d1 H8
[mm]
d vorgebohrt
[mm]
d max.
[mm]
Stellschrb. G
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
Belag- St. S S
[mm]
Gewicht
[g]
61230000   021085003738,526454535620M433-2,5300
61232000   11470560050517,03106845441025M*52413,0900
61234000   226130430067619,04128858581435M**57503,01600
61236000   350250330084621,051511575721845M***68654,03100
61238000   41105502700104723,061814090852455M878804,05400
61240000   51407002200125829,0820170102982865M892905,09000
61242000   624012001900150831,08232001201163880M81021055,012400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn