Werkstoff: Gehäuse aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Innere Nabe aus Stahl. Verwendung: Zur Aufnahme eines Antriebsrades. Das Rad ist kundenseitig auf dem Durchmesser 21,97mm +0/-0,02mm aufzusetzen und zu verkleben. Die Konstruktion ist einfach und besteht im Wesentlichen aus 4 bzw. 6 Kupplungsscheiben, die mit dem inneren Nabenteil verbunden sind und vom Außenkörper gehalten werden. Max. Rutsch-Drehzahl 1000 min-1. Verdrehspiel der Kupplungen kleiner als 2°. Drehmomentbereich mit 2 Reiblamellen 2,4 Ncm bis 53,8 Ncm. Drehmomentbereich mit 6 Reiblamellen 7,8 Ncm bis 132,4 Ncm. Maximale zulässige Betriebstemperatur 80°C. Zur Einstellung des Drehmomentes dient ein mit dem Außenkörper verschraubter Einstellring. Als Lagerung Außenkörper zu Innenteil sind 2 Sinterlagerbuchsen eingesetzt. Ein O-Ring dichtet die Kupplung gegen Eindringen von Schmutz ab.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypAnzahl Reiblamellen
[Stck.]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Bohrung B +0,03/-0 Seite1
[mm]
Bohrung B +0,03/-0 Seite 2
[mm]
Stellschraubengröße und AnordnungStellschraubengröße Seite 2Gewicht
[g]
pass. Kreuzscheibe
61040300   A226,4*-25,821,9766M 3x3, 2x90º-37-
61040400   A226,4*-25,821,9788M 3x3, 2x90º-37-
61040800   A632,4*-25,821,9766M 3x3, 2x90º-48-
61040900   A632,4*-25,821,9788M 3x3, 2x90º-48-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn