Werkstoff: Kunststoff Polyacetal (Azetal).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm]
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60260800   0,2446,019,056,012,7050,1275000M20,232
60261000   0,2466,019,056,012,7050,1275000M20,232
60261200   0,3546,3520,306,015,8750,1275000M2,50,513
60261400   0,3556,3520,306,015,8750,1275000M2,50,513
60261600   0,3566,3520,306,015,8750,1275000M2,50,513
60262000   0,6468,022,856,519,0550,1275000M2,50,518
60262200   0,6488,022,856,519,0550,1275000M2,50,518
60262400   1,4611,031,759,025,4050,1275000M30,913
60262600   1,4811,031,759,025,4050,1275000M30,913
60262800   1,41011,031,759,025,4050,1275000M30,913
60263000   2,51014,044,4512,031,7550,1275000M42,1435
60263200   2,51214,044,4512,031,7550,1275000M42,1435
60263400   2,51616,044,4512,031,7550,1275000M42,1435


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn