Werkstoff: Rutschnabe: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert, asbest- und rostfreie Reibbeläge Elastische Kupplung: Kupplungsnaben Gusseisen, Zwischenring Urethan. Härte 92 ° Shore.

  • Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar.
  • Die Kupplung ist axial steckbar.
  • Drehmomentänderung im eingebauten Zustand möglich.
  • Der Drehmomentbereich kann durch Einbau einer zweiten Tellerfeder verdoppelt werden (Feder muss separat bestellt werden).
  • Fertigbohrungen, Passfedernuten und

    Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.


* Größe 0 kann mit Bohrung über 19mm nur mit flacher Passfedernut DIN 6885/3 gefertigt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeDrehmomentbereich Rutschnabe
[Nm]
Nenn-Drehmoment Kupplung
[Nm]
d ; d2d max.
[mm]
d2 max.
[mm]
DA
[mm]
DH
[mm]
l1
[mm]
E
[mm]
l2
[mm]
LR
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Ersatz-Zahnring
[92 Shore, gelb]
Optionaler Zahnring
[98° Shore, rot]
Zusatz-Tellerfeder
61219900   000,5 - 57,54,81610443011133531590,312605092146050981461210002
61220000   02,0 - 10105,72520634025163733780,650605092196050981961210012
61220100   015,0 - 3535103522805530185045981,469605092246050982461210102
61220200   120 - 75951040259865352058521132,134605092286050982861210112
61220300   225 - 14019014483512080452464571334,271605092386050983861210202


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn