Werkstoff: Stahl. Lamellen-Rutschkupplungen haben sich bei schwer anlaufenden Maschinen bewährt. Sie gelten auch als Sicherheits-Kupplungen. Die auftretenden Drehmomentspitzen werden durch die Rutschkupplungen ausgeglichen. Die Lamellenpaarung ist Stahl-Sinterbronze, wobei jeweils die Innenlamellen belegt sind. Durch die Zusammensetzung der Beläge bedingt, können Spitzentemperaturen bis 400 ° C kurzzeitig überbrückt werden. Dauerbelastung jedoch nur bis 250 ° C. Sinterlamellen haben den Vorteil eines annähernd konstanten Reibwertes selbst bei stark anwachsenden Umfangsgeschwindig keiten und höheren Temperaturen. Der Einbau ist bei Trockenlauf und bei Lauf in Öl möglich. Vorteile dieser Kupplungen: Günstige Abmessungen. Einfache Ein- und Nachstellmöglichkeit. Außen- und Innenlamellen mit Spezial-Kurzverzahnung. Die Kupplungen sind mit Vorbohrungen H7 am Lager. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. 1 ) ab Bohrung 17 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3 2) ab Bohrung 22 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3 3 ) ab Bohrung 38 mm nur mit flacher Passfedernut nach DIN 6885/3

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ProduktDrehmoment* trocken
[Nm]
Drehmoment* nass
[Nm]
Bohrung A vorgebohrt H7
[mm]
Bohrung A max.
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
GH7
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
O
[mm]
Drehzahlen max.
[min-1]
Gewicht
[kg]
Ersatzlamellenpaket
[Art.-Nr.]
61100100   Kupplung PD14610201)3x für M 55522223428362230000,44611 011 00
61100200   Kupplung PD331412252)3x für M 56732324435432830000,81611 012 00
61100300   Kupplung PD622612403)4x für M 68245455840483030001,45611 013 00
61100400   Kupplung PD1265425424x für M 610062627645533625002,24611 014 00
61100500   Kupplung PD23010025554x für M 812072729055654225003,97611 015 00
61100600   Kupplung PD38016025706x für M 10145858511065775325005,82611 016 00
61101100   Ersatzlamellenpaket - - - - - - - - - - -0,71 -
61101200   Ersatzlamellenpaket - - - - - - - - - - -0,14 -
61101300   Ersatzlamellenpaket - - - - - - - - - - -0,23 -
61101400   Ersatzlamellenpaket - - - - - - - - - - -0,34 -
61101500   Ersatzlamellenpaket - - - - - - - - - - -0,70 -
61101600   Ersatzlamellenpaket - - - - - - - - - - -1,55 -


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn