Werkstoff: Naben und Verbindungsrohr aus Aluminium. Zahnkranz aus Elastomer, Shorehärte 98 A, rot.

  • Spielfreie, steckbare Verbindungswelle.
  • Schwingungsdämpfend, ideal zur Verbindung von Getriebewellen.
  • Hoher Ausgleich von Wellenversatz.
  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage / Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C. Ersatz-Zahnkränze siehe Tabelle, letzte Spalte. Länge: Bei jeder Größe ist die Länge in einem weiten Bereich frei wählbar. Bohrungen: Bei jeder Größe ist die rechte und linke Bohrung in einem weiten Bereich frei wählbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis. Lieferzeit: In der Regel nur 7 Arbeitstage. Bestellangaben: Typ, Größe - Gesamtlänge LA - Bohrung / Bohrung - Drehzahl. Artikelnummer: Die Artikelnummer wird entsprechend der gewünschten Abmessungen erstellt: Bitte beachten: Diese individuell konfigurierbaren Artikel können leider nicht im Webshop bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an eine MÄDLER Niederlassung. Die Preise in der Tabelle gelten nur für Rechnungslegung innerhalb Deutschlands. * Für die Dimensionierung müssen auch die max. Drehmomente des Zahnkranzes und der Klemmnaben berücksichtigt werden. Siehe PDF-Katalogseiten. ** Standardbohrungen zur Auswahl siehe PDF-Katalogseiten. Sonder-Bohrungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typ, GrößeBasispreis
[€]
Zusatzpreis
[€ pro Meter]
Drehmoment TK Nenn *
[Nm]
Länge LAwählbar
[mm]
Bohrungen wählbar **
[mm]
DH
[mm]
DR
[mm]
Störkreis-Ø
[mm]
l1
[mm]
lW
[mm]
lZK
[mm]
Gewicht ohne Rohr
[kg]
Gewicht Rohr
[kg/m]
Ersatz-Zahnkranz
[Artikel-Nr.]
RNW14-0000-00-00-0000   RNW 1474,2826,2512,5102 - 30004 - 1430303411817,50,081,1060519814
RNW19-0000-00-00-0000   RNW 1996,9638,5017133 - 30008 - 204035462519,5330,301,3260519819
RNW24-0000-00-00-0000   RNW 24136,4143,7560157 - 350010 - 28555057,53022390,731,9860519824
RNW28-0000-00-00-0000   RNW 28153,9848,13160181 - 400014 - 386560733525451,042,4260519828
RNW38-0000-00-00-0000   RNW 38222,1652,50325229 - 400018 - 45807583,54533571,984,4560519838
RNW42-0000-00-00-0000   RNW 42366,20131,25450253 - 400022 - 50 95100 -5036,5633,317,9060519842
RNW48-0000-00-00-0000   RNW 48457,78131,25525281 - 400022 - 55105100 -5639,5704,577,9060519848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn