Trennmittel, Gleitmittel, Schmiermittel. Der Wirkstoff kann mit geeignetem Lösemittel wieder entfernt werden.

  • fettfrei, trocken und sauber
  • wasser-, staub- und schmutzabweisend
  • beständig gegenüber vielen Chemikalien, Wasser, Ölen usw.
  • temperaturbeständig von -20°C bis +200°C
  • Silikonfrei

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070102   400465


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn