Werkstoff: Aluminium. Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62366403   316920,7M3 x 84
62366404   416920,7M3 x 84
62366405   516920,7M3 x 84
62366406   616920,7M3 x 83
62366407   718922,4M3 x 84
62366408   818922,4M3 x 84
62366409   924926,0M3 x 89
62366410   1024926,0M3 x 88
62366411   11281131,8M4 x 1214
62366412   12281131,8M4 x 1213
62366413   13301133,9M4 x 1216
62366414   14301133,9M4 x 1215
62366415   15341339,4M5 x 1423
62366416   16341339,4M5 x 1422
62366417   17361341,2M5 x 1426
62366418   18361341,2M5 x 1424
62366419   19401546,4M6 x 1636
62366420   20401546,4M6 x 1635
62366421   21421548,1M6 x 1639
62366422   22421548,1M6 x 1637
62366423   23451550,8M6 x 1644
62366424   24451550,8M6 x 1642
62366425   25451550,8M6 x 1641
62366426   26481553,7M6 x 1848
62366428   28481553,7M6 x 1844
62366430   30541558,6M6 x 1859
62366432   32541558,6M6 x 1856
62366434   34571561,6M6 x 1862
62366435   35571561,6M6 x 1860
62366436   36571561,6M6 x 1859
62366438   38601565,0M6 x 1863
62366440   40601565,0M6 x 1859
62366442   42731979,4M8 x 25132
62366445   45731979,4M8 x 25124
62366448   48781984,2M8 x 25143
62366450   50781984,2M8 x 25133


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn