Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62340300   316920,7M3 x 812
62340400   416920,7M3 x 811
62340500   516920,7M3 x 811
62340600   616920,7M3 x 810
62340700   718922,4M3 x 813
62340800   818922,4M3 x 812
62340900   924926,0M3 x 825
62341000   1024926,0M3 x 824
62341100   11281131,8M4 x 1240
62341200   12281131,8M4 x 1239
62341300   13301133,9M4 x 1245
62341400   14301133,9M4 x 1243
62341500   15341339,4M5 x 1468
62341600   16341339,4M5 x 1465
62341700   17361341,2M5 x 1474
62341800   18361341,2M5 x 1471
62341900   19401546,4M6 x 16104
62342000   20401546,4M6 x 16101
62342100   21421548,1M6 x 16113
62342200   22421548,1M6 x 16107
62342300   23451550,8M6 x 16127
62342400   24451550,8M6 x 16122
62342500   25451550,8M6 x 16120
62342600   26481553,7M6 x 18139
62342800   28481553,7M6 x 18128
62343000   30541558,6M6 x 18171
62343200   32541558,6M6 x 18161
62343400   34571561,6M6 x 18181
62343500   35571561,6M6 x 18172
62343600   36571561,6M6 x 18169
62343800   38601565,0M6 x 18183
62344000   40601565,0M6 x 18172
62344200   42731979,4M8 x 25383
62344500   45731979,4M8 x 25360
62344800   48781984,2M8 x 25414
62345000   50781984,2M8 x 25386
62345500   55821988,8M8 x 25395
62346000   60881994,0M8 x 25440
62346500   65931999,8M8 x 25465
62347000   709819104,5M8 x 25495
62347500   7510319109,1M8 x 25525
62348000   8010819113,8M8 x 25550
62349000   9013032138,1M12 x 301730
62350000   10014032147,6M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn