Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62388403   316920,7M3 x 812
62388404   416920,7M3 x 811
62388405   516920,7M3 x 811
62388406   616920,7M3 x 810
62388407   718922,4M3 x 813
62388408   818922,4M3 x 812
62388409   924926,0M3 x 825
62388410   1024926,0M3 x 824
62388411   11281131,8M4 x 1240
62388412   12281131,8M4 x 1239
62388413   13301133,9M4 x 1245
62388414   14301133,9M4 x 1243
62388415   15341339,4M5 x 1468
62388416   16341339,4M5 x 1465
62388417   17361341,2M5 x 1474
62388418   18361341,2M5 x 1471
62388419   19401546,4M6 x 16104
62388420   20401546,4M6 x 16101
62388421   21421548,1M6 x 16113
62388422   22421548,1M6 x 16107
62388423   23451550,8M6 x 16127
62388424   24451550,8M6 x 16122
62388425   25451550,8M6 x 16120
62388426   26481553,7M6 x 18139
62388428   28481553,7M6 x 18128
62388430   30541558,6M6 x 18171
62388432   32541558,6M6 x 18161
62388434   34571561,6M6 x 18181
62388435   35571561,6M6 x 18172
62388436   36571561,6M6 x 18169
62388438   38601565,0M6 x 18183
62388440   40601565,0M6 x 18172
62388442   42731979,4M8 x 25383
62388445   45731979,4M8 x 25360
62388448   48781984,2M8 x 25414
62388450   50781984,2M8 x 25386
62388455   55821988,8M8 x 25395
62388460   60881994,0M8 x 25440
62388465   65931999,8M8 x 25465
62388470   709819104,5M8 x 25495
62388475   7510319109,1M8 x 25525
62388480   8010819113,8M8 x 25550
62388490   9013032138,1M12 x 301730
62388500   10014032147,6M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn