Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
a
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
62440600   6+0,051620,1205,2M3x82,120
62440800   8+0,071821,3206,0M3x82,124
62441000   10+0,072425,6208,5M3x82,144
62441200   12+0,072831,72410,0M4x124,676
62441600   16+0,073438,52912,0M5x149,5126
62442000   20+0,074046,33314,5M6x1616194
62442500   25+0,074550,63317,0M6x1616228
62443000   30+0,125458,63321,5M6x1816326
62444000   40+0,126065,03325,0M6x1816326
62445000   50+0,127884,24132,0M8x2517740


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn