Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore. Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
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
Artikel Menge D Ø
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung Fzul.*
[N]
Gewicht
[g]
68503100   2024M618156011
68503500   3036M8202314037
68504100   3540M8202715045
68504500   5058M102833320127
68505100   5067M83640400136
68505500   7589M123755900341
68506100   115136M16427518001042


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn