Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruch ung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. *F zul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
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
Artikel Menge D Ø
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung F zul.*
[N]
Gewicht
[g]
68563100   2015M 61810030015
68563500   3020M 82015070046
68564100   4048M 82316090088
68564500   5030M10332101100140
68565100   7540M12376003000369
68565500   10055M16458504100975


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn