Werkstoff: Metallteile: Stahl verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Toleranz der Aufnahmebohrung: Bis Außen-Ø 30mm: Aufnahmebohrung H11 / H12. Ab Außen-Ø 34mm: Aufnahmebohrung H13. Temperaturbeständig bis 80° C.
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
Artikel Menge Ø D
[mm]
Ø d
[mm]
l
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
68500100   26+/-0,112+/-0,1524+/-0,118+/-0,337
68500200   30+/-0,113+/-0,1540+/-0,140+/-0,379
68500300   34+/-0,1518+/-0,336+/-0,132+/-0,394
68500400   45+/-0,1520+/-0,362,5+/-0,155+/-0,3255
68500500   45+/-0,1520+/-0,362,5+/-0,159,5+/-0,3258
68500600   50+/-0,1525+/-0,367,5+/-0,165,5+/-0,3370
68500700   55+/-0,1525+/-0,393,5+/-0,189,5+/-0,3677
68500800   55+/-0,1530+/-0,494+/-0,189,5+/-0,3622
68500900   70+/-0,1550+/-0,460+/-0,160+/-0,3494
68501000   75+/-0,240+/-0,470+/-0,157+/-0,3759


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn