Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA) Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, schwarz.

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße, durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t1
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
66065000   50M8253422,5144,268
66064000   40M624271512,5 545
66066300   63M10304126,5185,4111
66068000   80M1235543426,56,6218


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn