Werkstoff: Griff: Thermoplast (PA). Innenteil: Vergütungsstahl nitriert, brüniert. Schraube: Stahl Festigkeit 8.8, brüniert.
Vorteile des Axiallagers:
• Doppelte Spannkraft mit gleicher Griffgröße, durch Verringerung der Flächenreibung.
• Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
• Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
Gewicht
[g]
66064001   40M61524271550
66064002   40M62524271552
66065001   50M820253422,581
66065002   50M835253422,586
66066301   63M1030304126,5137
66066302   63M1040304126,5142
66068001   80M1230355434258
66068002   80M1250355434276


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn