Werkstoff: Kunststoff PF31 (Phenolharz), schwarz, hochglanzpoliert. Form C = Mit Pressstoffgewinde Form E = mit verzinkter Stahlgewindebuchse *M4 Messinggewindebuchse. Größe 45 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
d6
[mm]
t1min.
[mm]
t3min.
[mm]
Gewicht
[g]
66401600   C16M4M4*15,0866,02,8
66402000   C20M5M518,0127,57,55,2
66402500   C25M6M622,51599,09,9
66403200   C32M8M829,0181212,020,8
66404000   C40M10M1037,0221515,042,7
66404500   C45M10M1044,0171518,062,0
66405000   C50M12M1246,0281818,085,4
66411600   E16M4M415,0866,03,4
66412000   E20M5M518,0127,57,58,1
66412500   E25M6M622,51599,013,6
66413200   E32M8M829,0181212,030,2
66414000   E40M10M1037,0221515,054,5
66415000   E50M12M1246,0281818,0106,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn