Werkstoff: Stahl verzinkt (Restbestände werden noch in brüniert geliefert). Mit festem Ballengriff DIN 39. Mit Durchgangsbohrung.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge l
[mm]
d1H7
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
t min.
[mm]
Griff-Ø
[mm]
Gewicht
[g]
66742500   257131618111060
66743400   3481620221514136
66744100   41101823251716194
66745000   50122026281918283


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn