Werkstoff: Sechskantschraube DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Sechskantmuttern DIN 934/DIN 936, Stahl, verzinkt. Schutzkappe Neopren 85 ° Shore, schwarz. Hinweis: Die Schutzkappe hat eine eigene Artikel-Nr. und muss separat bestellt werden. Diese Schutzkappe ist elastisch und kann leicht über den Schraubenkopf gestülpt werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Artikelpassende Schutzklappe
[Artikel-Nr.]
d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l2
[mm]
m
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
67600004   Andrückschraube676 000 44M423-3,0--3,275
67600005   Andrückschraube676 000 45M538-3,5--4,789
67600006   Andrückschraube676 000 46M649-4,0--5,21011
67600008   Andrückschraube676 000 48M856-5,5--6,81324
67600010   Andrückschraube676 000 50M1077-6,5--8,41647
67600012   Andrückschraube676 000 52M1288-7,5--10,81875
67600044   Schutzkappe-für M4-11-6,72,7-71
67600045   Schutzkappe-für M5-12,6-8,22,7-81
67600046   Schutzkappe-für M6-15-10,24,2-102
67600048   Schutzkappe-für M8-19-13,35,8-134
67600050   Schutzkappe-für M10-24,4-16,37,2-167
67600052   Schutzkappe-für M12-26-19,48,7-1810


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn