Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715).
Max. Ablenkungswinkel 45 ° . Die Kreuzgelenke KE sind im Gegensatz zu nadelgelagerten Kreuzgelenken nur als Gleitlager ausgelegt. Der Einsatzbereich ist daher auf langsamer laufende Antriebe beschränkt. Die jeweils zulässigen Höchstdrehzahlen sind abhängig von Beugungswinkel und Belastung, dürfen jedoch 1000 /min in keinem Fall überschreiten. Die in den Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleineren Drehzahlen zulässig.

Ausführung A: ohne Bohrung. Ausführung B: Beidseitig mit Bohrung. Ausführung N: Beidseitig mit Bohrung und Passfedernut nach DIN 6885-1.

Es gilt dabei als Grenzwert: Das Produkt Drehzahl [/min] x Beugungswinkel [Grad] darf die Kennzahl 500 nicht überschreiten. Dies bedeutet z. B. bei Beugungswinkel 10 Grad eine max. Drehzahl von 50 /min. Wird dagegen das Md max. nicht in voller Höhe ausgenutzt, so dürfen Drehzahl und Beugungswinkel größer werden. Bei 0,5 x Md max. gilt: Drehzahl x Beugungswinkel kleiner oder gleich 4.000. Im Zweifelsfalle nächst größeres Gelenk wählen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.
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
Artikel Menge Ausführungd1H7
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Gewicht
[kg]
63001000   A-1010,51240--20,020
63001300   A-1314,01242--60,035
63001600   A-1617,51552--80,067
63002000   A-2021,51862--200,138
63002500   A-2526,52274--300,230
63003200   A-3233,52586--600,440
63004000   A-4042,032108--1600,880
63005000   A-5052,540132--2901,710
63006300   A-6364,050166--5503,070
63011000   B61010,51240--20,014
63011300   B81314,01242--60,024
63011600   B101617,51552--80,047
63012000   B122021,51862--200,089
63012500   B162526,52274--300,160
63013200   B203233,52586--600,310
63014000   B254042,032108--1600,625
63015000   B325052,540132--2901,200
63016300   B406364,050166--5502,400
63011300N   N81314,012422960,024
63011600N   N101617,51552311,480,047
63012000N   N122021,51862413,8200,089
63012500N   N162526,52274518,3300,16
63013200N   N203233,52586622,8600,31
63014000N   N254042,032108828,31600,63
63015000N   N325052,5401321035,32901,20
63016300N   N406364,0501661243,35502,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn