Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), glasfaserverstärkt. Temperaturbereich: -30° C bis +50° C. Max. Ablenkungswinkel 35° . Abmessungen nach DIN 808. Als Befestigungsmittel können Kegelstifte, Spannstifte oder Kerbstifte verwendet werden. Die Gelenke sind wartungsfrei und können deshalb an schwer zugänglichen Maschinenteilen einge setzt werden. Durch die Gewichtsersparnis, die Korrosions- und chemische Beständigkeit sind Vorteile gegenüber Stahl gegeben.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
w
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Drehz. b. Ablenkungswinkel 10°max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63141600   8±0,0416±0,23+0,110,5404-0,1510009
63142000   12±0,0520±0,23+0,117,0612115100018
63142500   16±0,0525±0,26+0,120,57410-0,122100035


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn