Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit an den Enden eingearbeiteten Metallkappen. Metallkappen und Kreuzstück aus Messing. Max. Ablenkungswinkel 90 °. Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen Innensechskantschrauben.
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
Artikel Menge d1+0,03
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Gewicht
[g]
63033100   36,357,19,335,38,100,083,5
63033400   39,511,113,150,813,200,1611,1
63033500   49,511,113,150,813,200,1611,1
63033600   59,511,113,150,813,200,1611,1
63033900   412,714,315,762,115,900,5921,6
63034000   612,714,315,762,115,900,5921,6
63034300   616,117,522,389,822,21,3042,4
63034400   816,117,522,389,822,21,3042,4
63034500   1016,117,522,389,822,21,3042,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn