Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹
[Nm]
200 min­¹300 min­¹400 min­¹500 min­¹700 min­¹800 min­¹Gewicht
[kg]
63071300   6131363235,95,44,84,33,9--0,07
63071600   816106727118,17,26,35,44,74,20,07
63072000   1020107429221513119,996,30,08
63072200   12221174294022191412108,10,13
63072500   1425138533634036292723200,19
63072900   16291910035797664494538300,31
63073200   1832201123914410890615248-0,44
63074000   20401912846216153108817264-0,82
63074100   224025145462701801359983--0,94
63075000   25502416359350225160126103--1,56
63075800   30583018266380295180135115--2,43


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn