Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln. Andere Längen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
zul. max. Drehm. bei: 250 min-1
[Nm]
500 min-1
[Nm]
1000 min-1
[Nm]
2000 min-1
[Nm]
3000 min-1
[Nm]
4000 min-1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63192000   1020186217020040111420151310980,33
63192500   142520742202704513163126222018160,58
63193200   163224862503204516205950413633291,15
63193700   183717722703704516206855454136321,56
63194000   204030108290360451822126108907263592,08
63194700   22472295330430482125146119977969643,33
63195000   2550381323504354823281801531179981773,79
63196300   3063451664004905032382702432071711441266,00
63197000   357035140500600703238293249213178151-10,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn