Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle C40. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
200 min -1
[Nm]
300 min -1
[Nm]
400 min -1
[Nm]
500 min -1
[Nm]
700 min -1
[Nm]
800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63182000   1022104517023040111425,01714,513,012,011,07,500,37
63182600   1225115020027045131643,02520,517,015,513,012,000,58
63182900   1429135621028045131668,54339,536,033,528,526,500,85
63183200   1632156525035045162086,58472,057,551,541,036,01,15
63183700   18371772270370451620156,012096,072,060,048,0-1,56
63184000   20401982290380451822240,0168120,096,084,060,0-2,08
63184700   22472295330430482125300,0192144,0120,096,072,0-3,33
63185000   255026108350450482328384,0240168,0144,0120,096,0-3,79
63185800   305830122400510502632432,0264192,0156,0132,0--5,59


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn