Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR, mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße. Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.
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
Artikel Menge Innen-Ø D
[mm]
d2
[mm]
L
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[g]
63051600   1616329345
63051800   18183811406
63052000   20205614508
63052200   22224013487
63052500   252566227412
63052600   262645155610
63052800   28285820709
63052900   292950176012
63053200   323260196815
63053300   323275238018
63053600   363682269022
63054000   4240752910024
63054500   4745903111031
63055000   5250953612540
63055500   5855954512048
63057000   7070965614067


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn