Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
f
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62631200   UCFA 201121016078151225,5105333,312,79,96,20,47
62631500   UCFA 202151016078151225,5105333,312,79,96,20,47
62631700   UCFA 203171016078151225,5105333,312,79,96,20,47
62632000   UCFA 204201016078151225,5105333,312,79,96,20,47
62632500   UCFA 205251256898161427,0126535,814,310,77,00,68
62633000   UCFA 2063014380117181431,0127240,215,915,110,01,00
62633500   UCFA 2073516190130191634,0158244,417,519,913,71,50
62634000   UCFA 20840175100144211636,0158751,219,022,615,71,90
62634500   UCFA 20945181108148221838,0159052,219,025,217,82,03
62635000   UCFA 21050190115157221840,0159454,619,027,119,72,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn