Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
e
[mm]
i
[mm]
g
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Zuc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62611200   UCFL 201121136090,0151125,51233,312,79,96,20,48
62611500   UCFL 202151136090,0151125,51233,312,79,96,20,48
62611700   UCFL 203171136090,0151125,51233,312,79,96,20,48
62612000   UCFL 204201136090,0151125,51233,312,79,96,20,45
62612500   UCFL 205251306899,0161327,01635,714,310,87,00,60
62613000   UCFL 2063014880117,0181331,01640,215,915,110,00,90
62613500   UCFL 2073516190130,0191534,01644,117,519,913,71,20
62614000   UCFL 20840175100144,0211536,01651,219,022,615,71,60
62614500   UCFL 20945188108148,0221638,01952,219,025,217,81,90
62615000   UCFL 21050197115157,0221640,01954,619,027,119,72,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn