Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikel Menge SKF-Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64777010   30302 J2154214,2522,420,018.00095
64777011   30203 J2174013,2519,018,618.00075
64777012   30303 J2174715,2528,125,016.000130
64777014   32004 X/Q20421524,227,016.00097
64777015   30204 J2/Q204715,2527,528,015.000120
64777016   30304 J2/Q205216,2534,132,514.000170
64777019   32005 X/Q25471527,032,514.000110
64777020   30205 J2/Q255216,2530,833,513.000150
64777023   30305 J2/Q256218,2544,643,012.000260
64777029   32006 X/Q30551735,844,012.000170
64777030   30206 J2/Q306217,2540,244,011.000230
64777034   30306 J2/Q307220,7556,156,010.000390
64777039   32007 X/Q35621849,054,011.000220
64777041   30207 J2/Q357218,2551,256,09.500320
64777044   30307 J2/Q358022,7572,173,59.000520
64777054   32008 X/Q40681952,871,09.500270
64777057   30208 J2/Q408019,7561,668,08.500420
64777061   30308 J2/Q409025,2585,895,08.000720
64777064   32009 X/Q45752058,380,08.500340
64777067   30209 J2/Q458520,7566,076,58.000480
64777073   30309 J2/Q4510027,25108,0120,07.000970
64777078   32010 X/Q50802060,588,08.000370
64777083   30210 J2/Q509021,7576,591,57.500540
64777090   30310 J2/Q5011029,25143,0140,06.3001250


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn