Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelrollenlager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von sehr hoher Radiallast und gleichzeitig hoher Axiallast in beide Richtungen.
- Zwei Rollenreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet, mit Nut und drei Schmierbohrungen.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (kurzzeitig bis +200°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikel Menge SKF-Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Alpha
[Grad]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64776012   22205 E25521849,044217.000260
64776014   22206 E30622064,060214.000290
64776016   22207 E35722386,585212.000450
64776018   22208 E40802396,590211.000530
64776022   22209 E458523102,098210.000580
64776028   22210 E509023104,010829.500630


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn