Völlig ungeschmierte Gleitlager Aufbau: Verzinnter Stahlrücken (inkl. Kanten). Multiporöse Bronzeschicht, Gleitschicht PTFE-Blei-Gemisch. Technische Daten: Stat. Flächenpressung max. 250 N/mm². Dyn. Lagerbelastung max. 56 N/mm². Reibungskoeffizient von 0,03 - 0,20. Gleitgeschwindigkeit max. 2 m/s. Temperaturbereich -195 °C bis + 280 °C. Therm. Leitfähigkeit 40 W/K*m. Empfohlene Einbautoleranzen: Gehäusebohrung H7, Wellentoleranz bis Ø55 : f7. Über Ø55: h8. Hauptmerkmale: Selbstschmierend und wartungsfrei. Einbaufertig. Optimal geeignet für niedere Gleitgeschwindigkeiten. Geringer Verschleiß, niedriger Reibungswert, kein ""Stick Slip"". Beste Eignung für Umlauf-, Schwenk- und teilweise Axialbewegungen. Einsatz bei höchsten Lagerdrücken. Unempfindlich gegen Stoßbelastungen. Keine Feuchtigkeitsaufnahme. Hohe Korrosionsbeständigkeit.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
62410304   34,5750,3
62410404   45,595,60,5
62410505   571060,9
62410606   681271,4
62410806   810155,51,9
62410808   810159,52,3
62411008   10121892,9
62411012   101218124
62411215   121420175,6
62411415   141622176,2
62411512   151723125
62411520   151723178,5
62411620   161824179,1
62411812   182026126,6
62412012   20233011,513,7
62412220   22253221,521
62412525   25283526,527,3
62413030   3034423053,3
62413520   3539472646
62413540   3539474081,4
62414040   4044532692
62415040   50556022145,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn