Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
nB
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62521200   BPP 2011222,28668259,53,043,86,02,167,44,50,16
62521500   BPP 2021522,28668259,53,043,86,02,167,44,50,16
62521700   BPP 2031722,28668259,53,043,86,02,167,44,50,16
62522000   BPP 2042025,49976329,53,050,57,02,629,96,20,23
62522500   BPP 2052528,6108863211,54,056,67,53,7210,87,00,28
62523000   BPP 2063033,3117953811,54,066,38,04,4115,110,00,47
62523500   BPP 2073539,71291064211,55,078,08,54,9019,913,70,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn