Rohr aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern. Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff getränkt werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser.
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
Artikel Menge d1
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
62339020   38 +/- 166 +/- 1,565 +/- 20,99
62339025   38 +/- 166 +/- 1,5120 +/- 21,84
62339030   45 +/- 1105 +/- 1,5120 +/- 25,68
62339035   53 +/- 185 +/- 1,565 +/- 21,51
62339037   53 +/- 185 +/- 1,5120 +/- 22,79
62339038   68 +/- 1104 +/- 1,565 +/- 22,12
62339040   68 +/- 1104 +/- 1,5120 +/- 23,91
62339045   83 +/- 1123 +/- 1,565 +/- 22,82
62339047   83 +/- 1123 +/- 1,5120 +/- 25,21
62339048   98 +/- 1142 +/- 1,565 +/- 23,61
62339050   98 +/- 1142 +/- 1,5120 +/- 26,66


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn