Vollmaterial aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern. Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff getränkt werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser.
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
Artikel Menge D
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
62339520   15 +/- 0,830 +/- 1,50,04
62339523   20 +/- 0,825 +/- 1,50,06
62339525   20 +/- 0,850 +/- 1,50,11
62339527   25 +/- 0,825 +/- 1,50,08
62339530   25 +/- 0,850 +/- 1,50,16
62339533   32 +/- 0,840 +/- 1,50,22
62339535   32 +/- 0,880 +/- 1,50,43
62339540   42 +/- 0,850 +/- 1,50,46
62339543   42 +/- 0,8100 +/- 20,92
62339545   45 +/- 190 +/- 20,96
62339547   52 +/- 160 +/- 20,82
62339548   52 +/- 1120 +/- 21,64
62339550   62 +/- 1,5120 +/- 22,43
62339555   70 +/- 1,5120 +/- 23,09


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn