Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO Serie 1. Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge da
[mm]
A
[mm]
H±0,02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J±0,02
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N*
[mm]
Gewicht
[g]
64640212   1215173021,56480406,680
64640216   161519,53526,58096526,6110
64640220   201822402997115639170
64640225   2520275036,51151367511280
64640230   3020315642,51251468011320
64640240   40253870541601849713,5630
64640250   503043805918021010717,5900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn