Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.
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
Artikel Menge da
[mm]
A
[mm]
H+/-0,02
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1 +/-0,05
[mm]
L2
[mm]
N1
[mm]
Klemmschraube
[DIN 912]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
64640708   8101527 5253216164,5M32,524
64640712   121220355,5324221205,5M4330
64640716   161625426,5405025265,5M4340
64640720   202030508456030325,5M4370
64640725   252535589607437386,6M54130
64640730   3028406810688442459M6 5180
64640740   403250861286108545611M86420
64640750   50406010014108130658011M86750


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn