Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Einbaufertig montierte unterstützte Linearwellen (Tragschienen) zur Verwendung mit offenen Linearlagern bzw. offenen Linearlagereinheiten. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Die Wellenunterstützungen weisen Montagebohrungen auf zur Befestigung auf einer Grundplatte. Ein Kürzen ist Kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Größere Längen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d
[mm]
Länge
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
ß
[°]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
64741203   126004022575295,84,54,550M4x161080
64741204   1212004022575295,84,54,550M4x162160
64741603   1660045265100337,05,55,550M5x201610
64741604   16120045265100337,05,55,550M5x203220
64742003   2060052326100378,36,66,650M6x252444
64742004   20120052326100378,36,66,650M6x254888
64742503   25600573661204210,86,69,050M8x253460
64742504   251200573661204210,86,69,050M8x256920
64743003   30600694271505111,09,011,050M10x304840
64743004   301200694271505111,09,011,050M10x309680
64744003   40600735082005515,09,011,050M10x357820
64744004   401200735082005515,09,011,050M10x3515640
64745003   50600846092006319,011,013,546M12x4011780
64745004   501200846092006319,011,013,546M12x4023560


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn