Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunstoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 3 m/s.
  • Beschleunigung: Bis 80 m/s².

Dieses Produkt ist in erster Linie für Anwendungen in der Feinmechanik, Medizintechnik, im Elektronikbereich und in der optischen Industrie gedacht. Insbesondere bei begrenztem Bauraum sind die Miniatur-Profilschienenführungen die beste Wahl, weil sie hohe Tragfähigkeit auf kleinstem Raum bieten. Die Miniatur-Profilschienenführungen in vier Baugrößen (7, 9, 12 und 15 mm) mit unterschiedlichen Schlitten können die Anforderungen der meisten Anwendungen erfüllen. Kompakt: Miniatur-Profilschienenführungen sind einfach aufgebaut, kompakt und kostengünstig. Für Linearbewegungen bis 3 m/s sind die kleinen und leichten Führungen ideal. Langlebig: Dank der spitzbogigen Nuten des Laufbahnkontakts können die Führungswagen Belastungen und Momente aus beliebiger Richtung aufnehmen. Die Form der Laufbahn und die Berührungszone zwischen Laufbahn und Kugeln bewirken eine hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer der Systeme.


Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.
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
Artikel Menge Anzahl Wagen
[Stck.]
Schienenlänge
[mm]
Schienenbreite W
[mm]
Gewicht
[g]
H
[mm]
W1
[mm]
W3
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
H1
[mm]
Gewicht Laufwagen
[kg]
H4
[mm]
W4
[mm]
d3xd2xh
[mm]
F
[mm]
Tragzahl C
[N]
Tragzahl C0
[N]
Stat. Moment MA
[Nm]
Stat. Moment MB
[Nm]
Stat. Moment MC
[Nm]
Gewicht Schiene
[kg]
64901071   11007298172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,91,95,20,19
64901073   13007678172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,91,95,20,19
64901075   150071058172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,91,95,20,19
64901091   110095110202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64901093   1300911310202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64901095   1500917510202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64901123   13001221613273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64901124   14001227813273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64901125   15001234013273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64901153   13001536616323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64901154   14001547016323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64901156   16001567216323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64902073   23007778172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,94,95,20,19
64902075   250071158172,51222,016,0823,5M2x2,50,321,50,014,83,52,5x4,5x2,51586016704,94,95,20,19
64902093   2300913310202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64902095   2500919510202,51530,021,51032,0M3x3,01,102,00,026,54,53,5x6,0x3,5201850313011,211,213,20,31
64902123   23001224613273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64902124   24001230813273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64902125   25001237013273,52033,023,01536,0M3x3,51,103,00,038,86,03,5x6,0x4,5252550400015,015,021,70,62
64902153   23001542616323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64902154   24001553016323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02
64902155   26001573216323,52541,529,52044,5M3x4,01,104,00,0610,87,53,5x6,0x4,5402880539021,021,040,21,02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn