Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte: Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit: bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Download Kennlinien 1,6 MB Sonderhübe, -federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.

1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2) Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
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
Artikel Menge TypBemerkungW31)
[Nm/Hub]
W3max2)
[Nm/Hub]
max. Hub
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[Gewinde]
Gewicht
[g]
69101200   12-5235121511311M31
69101700   17-7697172215416M44
69102100   21-910169212618518M57
69102200   22-1011,52110222719619M68
69102800   28-12294612283625626M616
69103400   34-14488714344330630M624
69103700   37-166511216374833633M630
69104000   40-16NEU8213016405034835M851
69104300   43-1811216518435538838M851
69104700   47-20140173204760411241M1270
69105000   50-22170223225064441245M1285
69105400   54-22201334225468471247M12100
69105700   57-24242302245773501251M12116
69106200   62-25304361256278531254M12132
69106500   65-27374468276582571258M12153
69107000   70-29NEU421524297086601261M12174
69107200   72-31NEU482559317291631665M16257
69108000   80-325708313280100691669M16311
69108200   82-35NEU6839213582105721674M16350
69108500   85-36NEU79710433685110751676M16391
69109000   90-38NEU93412493890114781680M16414
69109800   98-40NEU114715554098123851686M16513
69109900   116-48NEU20142951481161469816101M16803


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn