Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1 E10
[mm]
b
[mm]
dB
[mm]
a
[mm]
h
[mm]
m+/-0,1
[mm]
c
[mm]
d6
[mm]
Tragzahl radial statisch
[N]
Tragzahl axial statisch
[N]
Kippwinkel alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
62155104   481433,816244,53,2 x 5,0375200281,9
62155105   58,51433,816244,53,2 x 5,0375200292,3
62155106   68,51433,816244,53,2 x 5,0400250251,8
62155108   810,51844,222315,54,3 x 6,5550350254,1
62155110   101222,25226366,55,3 x 8,01000425256,8
62155112   12132556,7314175,3 x 8,01100550218,9
62155115   1515,529,868,636508,56,4 x 10,012006502015,0
62155116   1617,53272,63853106,4 x 10,114007002717,7
62155117   171834,874,64155106,4 x 10,216009002124,9
62155120   202040894765118,4 x 12,527509001932,8
62155125   252548,510158,575148,4 x 12,6300015001558,5
62155130   3026551186587,51510,5 x 16,0325017501478,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index