Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1 E10
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
a
[mm]
m
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
l
[mm]
Tragzahl radial Druck statisch
[N]
Tragzahl radial Zug statisch
[N]
Tragzahl axial statisch
[N]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
62055108   89,5198931224,5--21501250300225,0
62055110   10112291036265,5--26501700350227,1
62055112   121326101038285,5--32502250375229,0
62055116   161734131350376,610,627,6425033505502217,5
62055120   2020401616624691431,4575042507002227,4
62055125   2524482018725491439,49250675011502050,8
62055130   30285622228664111745,48250500012502079,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn