Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1 E10
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
a
[mm]
m
[mm]
c
[mm]
d6
[mm]
Tragzahl radial statisch
[N]
Tragzahl axial statisch
[N]
Kippwinkel alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
62055005   5714863426,34,03,3 x 4,6350300301,7
62055006   61018974334,55,54,5 x 6,0550300292,9
62055008   810201294735,56,04,5 x 7,0650400254,6
62055010   1014261410,56248,57,55,5 x 8,0750500258,6
62055012   12142816126549,58,55,5 x 9,011006002511,8
62055016   16183621158665,410,56,6 x 12150010002323,7
62055020   20224425189873139,0 x 14235013002340,0
62055025   252754312212494169,0 x 17330016002275,3
62055030   30326437251391051711 x 204050210022116,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn