Werkstoff: Thermoplast PBT, weiß.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungfür Lager
[Nr.]
Bohrung
[mm]
Ø D
[mm]
Länge L
[mm]
Gewicht ca.
[g]
62556220   offen20420502310
62556225   offen20525552515
62556230   offen20630643020
62556235   offen2073574,53220
62556240   offen20840843730
62556245   offen20945894130
62556250   offen21050944735
62556320   geschlossen201 - 204-502310
62556325   geschlossen205-552515
62556330   geschlossen206-643020
62556335   geschlossen207-74,53220
62556340   geschlossen208-843730
62556345   geschlossen209-894130
62556350   geschlossen210-944735


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index