Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm] 1)
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60299800   0,934,7619,555,39,5230,125000M1,60,158
60299802   1,544,7619,555,39,5230,125000M1,60,158
60299812   1,946,3525,46,512,750,175000M20,318
60299814   3,066,3525,46,512,750,175000M20,318
60299818   3,458,025,46,515,8750,25000M2,50,6830
60299820   5,068,025,46,515,8750,25000M2,50,6830
60299830   4,8610,028,06,519,0570,255000M2,50,6846
60299832   8,0810,028,06,519,0570,255000M2,50,6846
60299834   10612,738,111,025,470,385000M31,2115
60299836   16812,738,111,025,470,385000M31,2115
60299838   161012,738,111,025,470,385000M31,2115
60299840   251016,057,1516,031,7570,55000M42,85290
60299842   251216,057,1516,031,7570,55000M42,85290
60299844   251616,057,1516,031,7570,55000M42,85290
60299846   361219,066,6718,038,170,65000M55,85440
60299848   361619,066,6718,038,170,65000M55,85440
60299850   361919,066,6718,038,170,65000M55,85440
60299854   481622,076,220,044,4570,85000M55,85730
60299856   481922,076,220,044,4570,85000M55,85730
60299858   371626,095,325,0650,870,95000M69,751045
60299860   731926,095,325,0650,870,95000M69,751045
60299862   732426,095,325,0650,870,95000M69,751045
60299866   1022430,013032,057,1570,955000M69,752155
60299868   1023030,013032,057,1570,955000M69,752155


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index