Werkstoff: Edelstahl 1.4308, matt gestrahlt. - Elegant, gut zu greifen. - Leicht zu reinigen. - Für vergleichsweise hohe Drehmomentübertragung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66199631   32M51221121062
66199632   32M61221121060
66199641   40M614261412103
66199642   40M814261412100
66199651   50M818331915160
66199652   50M1018331915155
66199661   60M1020412318295
66199662   60M1220412318290


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn