Werkstoff: Ausführung GN: Hülse, Kugel und Feder Edelstahl. Ausführung GP: Hülse POM, Kugel und Feder Edelstahl.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: Ausführung GN: -40° C bis +250° C Ausführung GP: -30° C bis +50° C.
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
Artikel Menge Ausführungd1 +0,08/-0
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65478403   GP32,383,54,00,60,551,73,50,09
65478400   GP43,04,65,01,00,82,56,50,20
65478500   GP54,05,66,01,01,04,59,00,40
65478600   GP65,06,57,01,01,66,513,00,70
65478800   GP86,58,59,01,01,98,0181,50
65479000   GP108,51113,51,52,412233,10
65479200   GP1210,013161,53,313255,80
65499753   GN32,383,54,00,750,71,83,50,20
65499754   GN43,04,65,00,91,02,56,00,35
65499755   GN54,05,66,00,91,43,06,50,60
65499756   GN65,06,57,01,01,85,511,51,00
65499758   GN86,58,59,01,11,97,012,52,20
65499760   GN108,511,013,51,73,38,518,55,30
65499762   GN1210,013,016,02,34,012,026,57,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn